- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau numérique résidentiel
- Coffret de communication
- Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimédia - 1 module
Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimédia - 1 module
Ref. 4 130 17
Drivia LEGRANDÉquipement pour coffrets de communication à équiper
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation 9V= - 1,6A
- Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs : switch, répartiteurs TV, centrales
- Prévoir :
- 1 alimentation par centrale Optimum auto et Triple Play
- 1 alimentation pour 2 produits actifs: switch et répartiteurs TV - 1 module DIN
Les installation
Montage dans coffret multimédia
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (caractéristiques techniques et exemples d'installation édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.629 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.627 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (réseau multimédia Double Play Gigabit édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.625 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (réseau multimédia Triple Play Gigabit édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.623 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (réseau multimédia Optimum manuel Gigabit édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.621 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (réseau multimédia Optimum auto Gigabit édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01143FR-02.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE02837AF Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Le tableau électrique connecté Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie 8.1-9.9 V
- 2e tension de sortie 0-0 V
- 3e tension de sortie 0-0 V
- Courant de sortie max. 1 1.6 A
- Tension de sortie ajustable Non
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 9 V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 1.6 A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 85-264 V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 85-264 V
- Tension de sortie réglée Oui
- Puissance dissipée 15 W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Montage possible sur barres profilées Oui
- Montage mural possible Non
- Adapté à un montage sur rail Oui
- Largeur en nombre de modules 1.5
- Montage direct possible Oui
- Largeur 18 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 59 mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Degré de protection (NEMA) 4
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -40-85 °C
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.8-2.1 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245064130172
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Environnement et recyclage
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube