Cordon utilisateur pour réseau multimédia 2 embouts RJ45 catégorie6 S/FTP - longueur 2m
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.81 dm3
Poids
99.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6- RJ 45/RJ 45 droit
- Longueur 2 m
- PVC bleu
Caractéristiques Générales
Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6 - câbles et cordonsDocumentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique LCS³ brochure complèteVidéo

- LCS³, créons la performance avec le réseau VDI Legrand
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus -
LCS Pro³ un logiciel pour créer un système VDI
En savoir plus
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
-
Fiche CCTP solution cuivre et fibre optique
télécharger
SAP – Supports d'aide à la prescription
-
Films réalisations chantiers Céliane
En savoir plus -
Guide des recommandations techniques pour CCTP
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation