Détecteur de mouvements tech ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir MyHOME BUS Livinglight
Vue d'ensemble
Marque
BTicino
Emballage
1 unité
Volume
0.19 dm3
Poids
64.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Détecteurs de présence spécial espace de travail- Détecteurs automatiques avec bouton-poussoir intégré
- Capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons
- Capteur de luminosité
- Portée 8 m pour une hauteur d’installation de 1,2 m
- Temporisation de retard d’extinction et niveau de lux réglable
- 2 modules
- IP 41
- Consommation 0,5 W en veille
- S'installent dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81
- Fixation au mur
- A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- Tech
Caractéristiques Générales
MyHOME® domotique - BUS - automatisme - détecteurs de mouvements- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
- Se raccordent aux contrôleurs par cordon ou câble RJ 45 ou câble BUS/SCS à équiper de connecteur RJ 45 réf. 0 488 72
Documentation et conseils de pose
Vidéo

- La domotique au cœur d'une résidence de services
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation