Actionneur 1 relais MyHOME BUS - format basic
Vue d'ensemble
Marque
BTicino
Emballage
1 unité
Volume
0.19 dm3
Poids
36.00 g
Ce produit remplace la/les référence(s) suivante(s) :
- 088395
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Actionneur module basic- Actionneur à 1 relais
- Pour éclairage :
- 2 A lampes à incandescence/halogène
- 2 A cos ø 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques
- Fluocompacte et LED : maxi 1 lampe
- Adapté à une installation dans les caches de fixation des luminaires ou dans les boîtes d’encastrement derrière les dispositifs de commande
- Configuration physique ou virtuelle
Caractéristiques Générales
MyHOME® domotique - BUS - automatisme - actionneursDocumentation et conseils de pose
Vidéo

- Lancaster, la domotique s'affiche en vitrine
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation