Manette MyHOME BUS Livinglight symbole lumière 1 module - anthracite
Vue d'ensemble
Marque
BTicino
Emballage
10 unités
Volume
0.19 dm3
Poids
38.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
MyHOME® Play - manettes Livinglight- Pour mécanismes réf. L4651M2, L4652/2, L4652/3, L4671/1, L4678, LN4672M2, LN4661M2, LN4660M2
- Pour mécanismes MyHOME Play :
- réf. N4596N : commande Sans Fil simple ON/OFF pour lumières
- réf. LN4584 : interrupteur récepteur sans neutre 1 circuit
- réf. LN4591 : interrupteur récepteur sans neutre 1 circuit ON/OFF 2500 W
- réf. N4597N : commande Sans Fil double, ON/OFF, pour lumières
- réf. LN4592 : interrupteur récepteur avec neutre 2 circuits ON/OFF 1000 W
- réf. N4598N : commande Sans Fil de variation
- réf. LN4585 : variateur récepteur sans neutre 1 circuit 8-300 VA
- Manette type poussoir
- Avec symbole lumière
- 1 module
- Anthracite
Caractéristiques Générales
MyHOME®Documentation et conseils de pose
Vidéos


- Ajoutez un produit dans un réseau radio MyHome Play
- Créez un réseau radio MyHome Play
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Configurateurs
-
Configurateur multimarques
En savoir plus -
Découvrez notre configurateur portiers
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation