Commande Sans Fil MyHOME Play simple pour lumière Axolute support plaque ronde
Vue d'ensemble
Marque
BTicino
Emballage
1 unité
Volume
0.29 dm3
Poids
58.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Commandes simples radio on/off pour lumières- Commandes Sans Fil pour 1 fonction ON/OFF lumière
- Permettent d’émettre un ordre à un ou plusieurs interrupteurs récepteurs radio
- Peuvent être utilisées comme va-et-vient, ou commande de groupe
- Alimentation par pile 3 V type CR2032 fournie
- Montage mural extra plat, sans encastrement
- A compléter avec 1 manette 1 module réf. HD/HC/HS4915BA
- Livrée avec 1 obturateur de chaque couleur (blanc, alu, anthracite)
- Commande pour plaque elliptique
Caractéristiques Générales
MyHOME® Play - commandes Sans Fil (émetteurs) pour lumièresDocumentation et conseils de pose
Vidéos



- Ajoutez un produit dans un réseau radio MyHome Play
- Ajoutez une commande d'éclairage dans un réseau radio MyHome Play
- Créez un réseau radio MyHome Play
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Configurateurs
-
Configurateur multimarques
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation