Sélecteur commutateur rotatif 1 voie 4 positions pour ventilation - 2 modules Axolute - finition Alu
Vue d'ensemble
Marque
BTicino
Emballage
1 unité
Volume
0.19 dm3
Poids
56.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Commandes pour ventilation- Sélecteur - commutateur rotatif 1 voie
- 4 positions pour commande d'air conditionné, ventilateurs, etc
- 3 A - 250 V~
- Alu
Caractéristiques Générales
Axolute - éclairage, balisage, signalisation et sécurité, commandes de volets et ventilationDocumentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Brochure Nighter et Whice Brochure Axolute - Mes paysages intérieursLogiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation