Prise de courant 2P+T Axolute à bornes automatiques - finition Alu - 2 modules
Ref. HC4142AN
10,15 €
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
BTicino
Emballage
10 unités
Volume
1.74 dm3
Poids
421.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prise 2P+T- 16 A - 250 V~
- Avec éclips de protection
- Devient lumineux ou témoin avec lampes H4743B/230
- 2 modules
- Alu
- Connexion auto
Caractéristiques Générales
Axolute - prises courant fort et modules de charge USBDocumentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Brochure Nighter et Whice Brochure Axolute - Mes paysages intérieursLogiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
-
20E0012A-FR
télécharger