Plaque elliptique Axolute Corian® 6 modules - Glacier White
Ref. HB4806CGW
122,70€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
BTicino
Emballage
1 unité
Volume
0.56 dm3
Poids
59.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
6 modulesCorian®
- Glacier white
- A associer :
- aux supports Bticino à vis réf. H4706
- aux boîtes d'encastrement Bticino pour cloisons sèches (P=40/50) réf. PB506
- aux boîtes d'encastrement Bticino pour maçonnerie (P=40) réf. 506L
Caractéristiques Générales
Axolute - plaques elliptiquesDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation