Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Commandes d'éclairage à basculeVa-et-vient Intuition- S’installe et fonctionne comme un Inter/va-et-vient classique et il s’éteint automatiquement après 10 minutes en cas de non détection de mouvement grâce à la cellule de détection IR intégrée
- Champ de détection 160°
- Portée de détection 8 m
- Compatible avec toutes les lampes
- 12-150 W : incandescent et halogène 230 V
- 2-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique
- 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
- On peut mixer tous types de lampes sur un même circuit
- Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée inutilement (chambre enfant, débarras)
- Connexion à vis
Caractéristiques Générales
Livinglight - commandes d'éclairage Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs