Poussoir à bascule Livinglight contact NO 10A 250V~ - Blanc - 2 modules
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
BTicino
Emballage
10 unités
Volume
1.63 dm3
Poids
285.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Commandes d'éclairage à basculePoussoir contact NO - 10 A 250 V~
- Connexion automatique
- Devient lumineux ou témoin avec lampes
- Blanc
- 2 modules
Caractéristiques Générales
Livinglight - commandes d'éclairageDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation