Plaque Livinglight Air Brillant 2+2 modules horizontal ou vertical - Étain
Ref. LNE4802M2PT
43,07€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
BTicino
Emballage
1 unité
Volume
0.63 dm3
Poids
129.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
2 + 2 modules - Entraxe 71 mm- Montage horizontal ou vertical
- Étain
- Plaque Livinglight Air pour boîtes d'encastrement standard du marché
- A associer :
- aux supports Bticino LN4702E (x2)
- aux boîtes d'encastrement Batibox pour cloisons sèches, pour mécanismes profondeur 50 mm (ou 40 mm, sauf fonctions électroniques) réf. 0 800 52
- aux boîtes d'encastrement Bticino pour maçonnerie, pour mécanismes profondeur 50 mm (ou 40 mm, sauf fonctions électroniques) réf. 502E (x2)
Caractéristiques Générales
Livinglight Air - plaquesDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation