- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Interrupteur, poussoir et variateur
- Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Ref. 0 784 04
Mosaic LEGRANDMosaic, un variateur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Variateur pour ballast 0V à 10V avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Permet la commande et la variation de tubes fluorescents à ballast électronique 0V à 10V: 600VA
- Équipé d'un bouton marche/arrêt et d'un bouton indépendant +/- pour la variation
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Les installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les utilisation
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (p.878 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.898 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.896 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00751FR-00.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice 0064JX2-03 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Contrôle d'app via Bluetooth Non
- Cablage en série Non
- Type de charge Autre
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Non
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale (Un) 240-240 V
- Fréquence 47-63 Hz
- Tension de commande 90-254 V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive 20-600 W
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 33 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 33 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- EAN/Gencode 3245060784041
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
9 803 84 | Doigt blanc pour maintenance de variateur Mosaic 2 modules |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Interrupteur variateur pour ballast 1V à 10V Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Ref. 078802L
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube