Prise télévision simple étoile blindée Espace Evolution - Blanc
Ref. 64079
11,40 €
Tarif professionnel de référence HT

INFORMATION PRODUIT
Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Arnould
Emballage
10 unités
Volume
2.91 dm3
Poids
628.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prises télévision simplesPrise TV simple étoile blindée
- Voix de retour sur connecteur TV
- Blanc
Caractéristiques Générales
Espace Evolution - prises télévision- Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé
- Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
- Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte
- Câble coaxial 17 VATC recommandé
- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
- Faible atténuation inférieur à 1,5 dB
- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"
- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz inférieur à 1,5 dB. R : 87,5 - 108 MHz inférieur à 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus