Plaque Espace Evolution Décors 1 poste - Terracotta
Ref. 64461
1,82 €
Tarif professionnel de référence HT

INFORMATION PRODUIT
Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Arnould
Emballage
10 unités
Volume
1.00 dm3
Poids
162.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
1 poste- Pose horizontale et verticale
- Terracotta
- A associer aux boîtes d'encastrement :
- Ecobatibox réf. 0 800 21 (profondeur 40 mm) ou réf. 0 800 31 (profondeur 50 mm) et bouchons obturateurs Arnould réf. 05916 (Ø16 mm), réf. 05920 (Ø20 mm) ou réf. 05925 (Ø25 mm)
- cloisons sèches réf. 0 800 41 (profondeur 40 mm) ou réf. 0 800 51 (profondeur 50 mm)
- multimatériaux réf. 0 801 01 (profondeur 40 mm) ou réf. 0 801 21 (profondeur 50 mm)
- maçonnerie réf. 0 801 41 (profondeur 40 mm) ou réf. 0 801 51 (profondeur 50 mm)
Caractéristiques Générales
Espace Evolution - plaquesDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus