- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Prise de courant, prise USB, prise RJ45, prises TV et autres prises
- Prise de courant 2P+T Surface + prise 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2x2 modules 230V - alu
Prise de courant 2P+T Surface + prise 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2x2 modules 230V - alu
Ref. 0 793 95
Mosaic LEGRANDMosaic, une prise de courant Surface + 2 prises USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant Surface + chargeur 2 USB Type-A 3A / 15W pour une charge optimale - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Couleur Aluminium
- Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche
- Mécanisme livré avec boîte d'encastrement fixation à vis
- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Avantages
- Le pré-câblage de cette prise associe facilité d'installation et gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul cablâge suffit - Refoulement facilité en l'absence de barettes de connexion - Placement libre de la prise sur le circuit
- Montage possible en boîte profondeur 40mm pour une cloison de 50mm
- Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge. *pictogramme = dessin d'une batterie.
Les installation
Raccordement simple et rapide : connexion phase neutre terre repiquage 2,5mm² possible
Les utilisation
Charge idéale pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.906 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.882 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de ports USB-A 2
- Nombre d'unités 2
- Nombre de modules (construction modulaire) 4
- Nombre de prises commutables 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Autre
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL (équivalent) 7040
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec dispositif on/off Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Aluminium
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 114 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 38 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- USB Puissance de sortie 15 W
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- Maintien du cable Autre
- Couvercle Plaque centrale
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970752178
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
À associer
Avec Prise de courant 2P+T Surface + prise 2 USB Type-A 2,4A 5V= 12W Mosaic 2x2 modules 230V - alu
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules
Ref. 0 802 52
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Ref. 078802L
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube