Prise RJ45 catégorie5e UTP 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
10 unités
Volume
2.81 dm3
Poids
465.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prises informatique RJ 45- Conformes à la norme ISO 11801 ed-2.0 EN 50 173 et EIA/TIA 568
- Prises à connexion rapide, sans outil
- Repérage des contacts par double code couleur 568 A/B et numéros
- Connecteurs avec bornes autodénudantes
- Possibilité de recâblage en cas d'erreur
- Arrivée de câble multidirectionnelle
- Pour système de câblage Legrand LCS 5 classe D
- UTP, 8 contacts
Caractéristiques Générales
Appareillage saillie - mécanismes composables- Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
- 250 V~
- Livrés bornes ouvertes
- Finition blanc RAL 9003
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation