Prise de courant 2P+T standard franco-belge avec volet à ouverture auto Plexo composable IP55 16A 250V - gris
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
5 unités
Volume
1.39 dm3
Poids
336.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prises de courant 16 A - 250 V simples- Avec volet de protection IP 55 - IK 07
- Volet à ouverture auto
- Connexion à bornes auto
- Gris
Caractéristiques Générales
Programme Plexo™ composable IP 55™ - prises de courant, prises différentiellesDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 618861C
télécharger -
OC / CB - 585402B/A2
télécharger -
OC / CB - 585402E/A2
télécharger -
NF - 618861D
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation