Interrupteur ou va-et-vient à voyant 10 A Plexo IP66 composable - gris
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
6 unités
Volume
2.67 dm3
Poids
531.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Interrupteurs et poussoir - 250 V~- Livrés sans boîtier
- Va-et-vient à voyant
- Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/07
- Gris
Caractéristiques Générales
Plexo™ 66 composable IP 66 - IK 08 - commandes, prises, boîtiers et accessoires- IP 66 - IK 08
- Gris RAL 7016/TO 29
- Bornes livrées ouvertes, vis inox mixtes imperdables
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 652153
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation