- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Détecteur de mouvement et présence
- Détecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils 230V~ 50Hz Soliroc IK10 IP55
Détecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils 230V~ 50Hz Soliroc IK10 IP55
Ref. 0 778 24
LEGRANDSoliroc, commande d'éclairage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Caractéristiques produit
- Ecodétecteur Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
- 230V~ - 50Hz - IK10 - IP55 - Avec neutre 3 fils
- Détection par infrarouge - Distance de détection 8m - Angle de détection 120° - Seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Temporisation réglable de 10s à 10min - A installer de préférence dans boîte profondeur 50mm
- Permet la commande de lampes :- LEDs 0W à 250W- fluocompactes 0W à 250W- LEDs, CFLs avec ballast ferromagnétique ou électronique 0VA à 250VA- halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 0VA à 500VA- tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique 0 à 5 x (2 x 36 W)- halogènes 230V, incandescent 0 à 1000 W- Consommation en veille 0,035W
- Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage avec support Batibox
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00996FR-04.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE01209AC Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Type de capteur Infrarouge
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 1.2 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 6 m
- Longueur de portée max. 8 m
- Champ de détection de diamètre au sol 6 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Type de tension AC
- Fréquence 47-63 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 10 s
- Durée de marche max. 10 min
- Angle de détection horizontal 120-120 °
- Plage de rotation du capteur, horizontale 0-0 °
- Plage de rotation du capteur, verticale 0-0 °
- Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
- Puissance de coupure max. 1000 W
- Adapté à une charge C Oui
- Température -5-45 °C
- Nombre de zones de détection 1
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Largeur 70.5 mm
- Hauteur 70.5 mm
- Profondeur 31 mm
- Profondeur d'encastrement 31 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Interrupteur automatique Oui
- EAN/Gencode 3414970935465
Inscription newsletter
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube
© Legrand 2016 – 2024 - Tous droits réservés