Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V + socle avec 2 modules de charge USB 2400mA et 1 fiche micro USB - blanc et gris
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
16.93 dm3
Poids
934.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Rallonges multiprises verticales avec chargeurs USB- 4 x 2P+T + 1 socle avec 2 modules de charge 2400 mA USB +1 fiche micro USB
- 16 A/230 V - 3500 W
- 2 entrées USB permettant de recharger des terminaux mobiles intensité = 2,4 A au total
- Fiche micro USB permettant de recharger directement les smartphones sur le socle
- Avec interrupteur général ON/OFF
- Parafoudre intégré : protège TV, hi-fi, lecteur DVD, informatique… contre les chocs de foudre et évite la destruction d'appareils coûteux
- Uc = 250 V, Uoc = 4 kV et Up = 1 kV
- Voyant signalant l'état du parafoudre
- Cordon d'alimentation de 2 m (3G, 1 mm²)
- Blanc/Gris
Caractéristiques Générales
Rallonges multiprises multimédia - avec cordonDocumentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.500) Tableau de choix (p.501) page commerciale (p.808)Vidéo

- Découvrez la rallonge multiprise verticale avec chargeurs USB
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF - 679977/M1
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation