Baladeuse domestique 8W fluorescente IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
10 unités
Volume
34.00 dm3
Poids
5080.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Baladeuse fluo - IP 20- Cordon type H05VVF (2 x 0,75 mm²)
- Poignée bi-matière (caoutchouc, PVC)
- Diffuseur strié
- Livrée avec tube 8 W (non interchangeable)
- Avec fiche 2P - 2,5 A
- Cordon longueur 5 m
- Livrée avec étiquette avec Gencod
Caractéristiques Générales
Baladeuses à usage domestiqueDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation