Conduit ICTA Chronofil® Ø16mm pour courant fort avec 3 conducteurs 1,5mm² couleurs au choix - RAL5010
Ref. 09017
2,97€
Tarif professionnel de référence HT / mètre
Vue d'ensemble
Marque
Arnould
Emballage
100 metres
Volume
43.74 dm3
Poids
10781.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Conduits ICTA Chronofil - courants forts- ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- Bleu RAL 5010
- 3 conducteurs x 1,5 mm² couleur au choix
- Réf. en spécial : contactez votre agence commerciale
Caractéristiques Générales
Conduits ICTA 3422 Chronofil - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires- Conformes à la norme EN 61386
- Conduit seul : IP 68
- Conduit + manchon : IP 44
- Conduits préfilés mono et multiconducteurs
- Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
- Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
- Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
- Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.832) page commerciale (p.837) Page technique (p.Caractéristiques techniques) Page technique (p.Caractéristiques techniques) Page technique (p.Caractéristiques techniques) Page technique (p.Caractéristiques techniques) Page technique (p.Caractéristiques techniques) Page technique (p.Lexique)Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
-
IE7030A-FR
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation