Hublot Chartres Origine Alu antivandale gris métal taille 2 fonction ON et OFF avec lampes fluo 3600lm
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
17.57 dm3
Poids
1855.00 g
Ce produit remplace la/les référence(s) suivante(s) :
- 724222
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFF- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
- Consommation totale : 54 W
- Puissance source : 2 x 26 W
- 2 lampes G24q3 fournies
- Gris métal
- IP réduit à 21 par la présence d’ouïes de ventilation sur la platine : usage intérieur exclusivement
- Antivandale Ø 350 mm
Caractéristiques Générales
Chartres Origine Alu - hublots à lamper et fluo- Hublots pour couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- 3 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants :
- ON/OFF
- Détection HF
- Double niveau
- Classe II
- Hublots standards :
- diffuseur et corps en polycarbonate
- IP 55 / IK 09
- Jupe en aluminium avec traitement anti corrosion
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
724242
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
PV_CHARTRES ALU-PC
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation