Hublot intérieur Oléron Protect taille 1 blanc avec détecteur HF intégré et douille E27
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Détecteur HF intégréE27
- A équiper
- Référence protect - IP 21 - IK 09
- Blanc
- Taille 1 - Ø266 mm
- Consommation totale : 53 W/20 W maxi
Caractéristiques Générales
Hublots intérieurs Oléron résidentiels- Classe II
- 850 °C/30 sec
- Hublots standards : polycarbonate-verre dépoli IP 21 / IK 04
- Hublots protect : polycarbonate IP 21 / IK 09
- Fixation ¼ de tour / clips auto-maintien
- Hublots LEDs : fonctionnalité évoluée (détection + préavis + veille) avec réglage simple via outil de configuration IR réf. 201 024
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation