Hublot résidentiel noir antivandale Pyramide avec fonction ON et OFF et lampe fluo 1200lm
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
19.36 dm3
Poids
1590.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFF- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
- Consommation totale : 19 W
- Puissance source : 18 W
- Lampe G24q2 fournie
- Noir
- Antivandale
Caractéristiques Générales
Hublots résidentiels Pyramide - à lamper et fluo (flux brut)- Hublots pyramidaux pour couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Classe II
- Hublots standards : polycarbonate-verre IP 54 / IK 09
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
751476
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
PV_PYRAMIDE
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation