Hublot résidentiel noir standard Pyramide avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
Ref. 750 276
149,50 €
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
19.36 dm3
Poids
1632.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFF- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
- Consommation totale : 53 W / 20 W maxi
- Noir
- Standard
Caractéristiques Générales
Hublots résidentiels Pyramide - à lamper et fluo (flux brut)- Hublots pyramidaux pour couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Classe II
- Hublots standards : polycarbonate-verre IP 54 / IK 09
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
750276
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
PV_PYRAMIDE_NF
télécharger