Luminaire encastré rectangulaire anthracite Kalank antivandale avec fonction ON et OFF et lampe fluo 400lm
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
2.87 dm3
Poids
612.00 g
Ce produit remplace la/les référence(s) suivante(s) :
- 740776
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFF- Peuvent être associés à 1 détecteur PIR
- Consommation totale : 8 W
- Puissance source : 7 W
- Lampe 2 G7 fournie
- Anthracite
- Antivandale 210x85 mm
Caractéristiques Générales
Luminaires encastrés Kalank rectangulaires sans grille - fluo (flux brut)- Classe I
- 850 °C/30 sec
- Mode de pose :
- encastré mural
- encastré faux-plafond
- Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
- Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux / logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants / hôtellerie
- établissements scolaires / établissements de santé
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
740176
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
PV_KALANK-FLUO_ENEC
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation