Diffuseur verre trempé clair pour luminaire encastré rond Kalank Ø270mm
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
6.72 dm3
Poids
647.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
DiffuseursDiffuseur verre trempé clair
- Pour luminaire rond Ø270 mm
Caractéristiques Générales
Luminaires encastrés Kalank ronds et rectangulaires - accessoiresDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation