Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
2.21 dm3
Poids
359.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Appliques standards 470 mm - à équiper de lampe Linolite S19- Charge maxi : 75 W
- Applique seule
Caractéristiques Générales
Appliques Prismaline - pour salles de bain et logements- Classe I (IP 21) et II (IP 24)
- 750 °C/30 sec
- Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04
- Pose horizontale uniquement
- Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux / logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants / hôtellerie
- établissements scolaires
- établissements de santé
- établissements pénitentiaires
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus