Applique protect 484mm IP41 IK04 Fluolux² avec prise 2P+T affleurante et lampe fluo avec douille 2G11
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
4.91 dm3
Poids
1145.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Appliques protect 484 mm - fluo avec douille 2G11- Puissance source : 18 W
- Consommation totale : 19 W
- Flux lumineux : 1200 Lm
- Température couleur : 4000 K
- Applique + Prise 2P+T puits affleurant
- IK 04
Caractéristiques Générales
Appliques Fluolux2 - pour sanitaires, ERP et établissements de santé- Classe I (appliques avec prises à puits affleurant) et II
- 850 °C/30 sec
- Appliques standards : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07
- Pose horizontale par simple clipsage sur patère commune (livrée avec l’applique)
- Lieux d'application :
- foyers et logements étudiants
- établissements scolaires
- établissements de santé
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation