Luminaire d'intérieur alu naturel 630x630x50mm Design Convergence E avec variation DALI et lampe fluo G5 7000lm
Ref. 499 032
1159,00€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
77.06 dm3
Poids
11232.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Variation DALIFluo G5
- Lampe fournie
- Convergence E
- 630 x 630 x 50 mm
- Alu naturel
- LED : la valeur indiquée pour les luminaires à LEDs correspond au Flux restitué du luminaire. Autres : la valeur indiquée pour les luminaires à lampe Fluo ou E27 correspond au flux de la source
- Puissance source : 4 x 24 W
- Consommation totale : 106 W
- Flux lumineux : 7000 Lm
Caractéristiques Générales
Luminaires d’intérieur Design Convergence E et G- Classe I
- 850 °C/30 sec
- IP 20 / IK 04
- Mode de pose :
- applique murale
- plafonnier
- Faible épaisseur : 50 mm
- Diffuseur PMMA opalescent
- Eclairage direct
- Lieux d'application
- logements collectifs privés / hôtellerie
- établissements de santé
- établissements scolaires
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
499032
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
A38_2013
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation