Va-et-vient Intuition Mosaic 2 modules à extinction automatique avec détecteur de mouvements - blanc
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.24 dm3
Poids
61.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Va-et-vient Intuition- Permet l'extinction automatique après 10 minutes en cas de non détection de mouvement
- S’installe et fonctionne comme un inter va-et-vient classique
- Champ de détection 120°
- Portée de détection 8 m
- Compatible avec toutes les lampes :
- 12-150 W : incandescent et halogène 230 V
- 12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique
- 8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
- Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée sans nécessité (chambre enfant, débarras...)
- Blanc
Caractéristiques Générales
Programme Mosaic™ - interrupteursDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation