- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage maison et bâtiment
- Interrupteur, poussoir et variateur
- Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc antimicrobien
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc antimicrobien
Ref. 078711L
Mosaic LEGRANDMosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient :- lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V- témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V ou référence 067689L en en 12V, 24V et 48V
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Avantages
- Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard
- Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique
Les installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc) - Plus de confort et de rapidité de câblage grâce à l'encombrement réduit et leviers de bornes automatiques ergonomiques
Les utilisation
L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l’ajout du voyant
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (p.876 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.1015 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.892 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00757FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation À clipser
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Oui
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Non
- Fonction d'éclairage Autre
- Type d'éclairage Autre
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Tension nominale 250 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Autre
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 36 mm
- Profondeur d'encastrement 24 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3414971577459
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Question sur un produit
Qu’est-ce qu’un produit Legrand antimicrobien ?
Un produit Legrand antimicrobien contient des principes actifs qui limitent le développement des bactéries en surface. En savoir plus
Quel est le principe actif utilisé dans les produits Legrand antimicrobiens ?
Les produits Legrand antimicrobiens utilisent des ions d’argent intégrés à la matière plastique lors du processus de fabrication. En savoir plus
A quelle réglementation les produits Legrand antimicrobiens sont-ils soumis ?
Les produits Legrand antimicrobiens sont soumis au règlement européen UE 528/2012, article 58. En savoir plus
Contre quels microbes les produits Legrand antimicrobiens sont-ils testés ?
Nos solutions sont antimicrobiennes suivant les normes ISO 22196 ou JIS Z 2801. Elles sont actives au moins contre le Staphylocoque doré et Escherichia coli. Elles ont été testées auprès de laboratoires spécialisés indépendants accrédités ISO 17025. En savoir plus
Les produits Legrand antimicrobiens sont-ils efficaces contre la propagation de la COVID-19 ?
A ce stade, aucune étude scientifique ne permet d’affirmer que les principes actifs utilisés sont efficaces dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. En savoir plus
Comment entretenir les produits Legrand antimicrobiens ?
Le principe actif (ions d’argent) étant directement intégré dans la matière de nos produits, il faut entretenir normalement les surfaces*. En restant propres, elles permettent d’éviter une barrière à l’action du principe actif. * Informations disponibles sur la fiche... En savoir plus
À associer
Avec Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc antimicrobien
Voyant témoin 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle orange
Ref. 067685L
Voyant lumineux 12V, 24V ou 48V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle blanc
Ref. 067687L
Voyant lumineux 230V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour mécanismes Mosaic - socle gris
Ref. 067686L
Voyant témoin 12V , 24V ou 48V Mosaic Easy-Led brochable à LEDs blanches - socle bleu
Ref. 067689L
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc antimicrobien
Ref. 078722L
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube