- Accueil
- Pro
- Produits
- Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs
- Ecodétecteurs 2 fils
- Ecodétecteur 2 fils, sans neutre, avec dérogation
- Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules avec dérogation - blanc
Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules avec dérogation - blanc
Ref. 0 784 59
Mosaic LEGRANDMosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur 2 fils sans neutre, avec dérogation Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
- LEDs : 3W à 100W
- Fluocompactes : 3W à 100W
- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA
- Halogènes 230V, incandescent : 3W à 250W - Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
- Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
Avantages
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
Les installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les utilisation
3 modes possibles par curseur 3 positions :
- Allumage et extinction automatiques
- Allumage forcé
- Extinction forcée
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20m
- Pour les LEDs et lampes fluocompactes, en cas d’installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge minimum augmente
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Détecteur de mouvement
Type de capteur
-
Infrarouge
Avec interface DALI
-
Non
Régulation de la lumière constante
-
Oui
Commande CVC
-
Non
Arrêt forcé
-
Oui
Percée pour animaux
-
Non
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
-
Non
Réticulable
-
Non
Hauteur de montage optimale
-
1.2 m
Surveillance de cage d'escalier
-
Oui
Commutateur de pontage
-
Oui
Largeur de portée max.
-
6 m
Longueur de portée max.
-
8 m
Champ de détection de diamètre au sol
-
8 m
Adapté pour une transmission sans fil
-
Non
Commandable à distance
-
Non
Avec télécommande
-
Non
Sensibilité de réponse ajustable
-
Non
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Oui
Avec unité de signal
-
Oui
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement
-
Non
Adapté à un montage au plafond
-
Non
Adapté à un montage mural
-
Oui
Fonction de variation avec insert variateur
-
Non
Type de montage
-
Encastré
Type de raccordement
-
Borne à vis
Matériau
-
Plastique
Qualité du matériau
-
Thermoplastique
Sans halogène
-
Non
Traitement de surface
-
Non traité
Finition de la surface
-
Brillant
Traitement antibactérien
-
Non
Couleur
-
Blanc
Numéro RAL (équivalent)
-
9003
Transparent
-
Non
Classe de protection (IP)
-
IP40
Résistance aux chocs
-
IK04
Type de tension
-
AC
Fréquence
-
50-60 Hz
Tension nominale
-
230 V
Durée de marche min.
-
10 s
Durée de marche max.
-
10 min
Angle de détection horizontal
-
-60-60 °
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
0-0 °
Plage de rotation du capteur, verticale
-
0-0 °
Luminosité de déclenchement
-
5-1275 lx
Puissance de coupure max.
-
250 W
Température
-
-5-35 °C
Courant de démarrage max.
-
1.8 A
Courant de commande
-
1.8 mA
Entrée de poste auxiliaire
-
Non
Fonction d'alarme
-
Non
Largeur
-
45 mm
Hauteur
-
45 mm
Profondeur
-
52 mm
Profondeur d'encastrement
-
34 mm
Compatible avec Apple HomeKit
-
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
40 mm
Compatible avec Google Assistant
-
Non
Compatible avec Amazon Alexa
-
Non
Possible support IFTTT
-
Non
Temperature d'utilisation /d'installation
-
-5-35 °C
Temperature de stockage
-
-20-70 °C
Capacité des bornes
-
2.5-2.5 mm²
Interrupteur automatique
-
Oui
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Configurateurs
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube