- Accueil
- Pro
- Produits
- Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs
- Détecteurs 3 fils
- Ecodétecteur 3 fils puissance 2000 W, avec neutre
- Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - blanc
Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - blanc
Ref. 0 784 54
Mosaic LEGRANDMosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur 3 fils puissance 2000W, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 0W à 500W- Fluocompactes : 0W à 500W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
- Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
- Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Avantages
- Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport
- Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle pour une ou plusieurs charges
Les installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20m
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Page technique (zones de détection et tableau de charges édition 2022) Page commerciale (p.987 édition 2022) Tableau de choix (p.982 édition 2022) Tableau de choix (p.983 édition 2022) Page technique (tableau de charge édition 2022) Page commerciale (p.1014 édition 2022) Page technique (p.992 édition 2022) Page commerciale (p.990 édition 2022) Tableau de choix (p.879 édition 2022) Page technique (p.898 édition 2022) Page commerciale (p.895 édition 2022)Notices / Guides mise en œuvre
LE04334AB.pdfDocuments & argumentaires commerciaux
Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage La chambre écoconfort Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairageCaractéristiques techniques
Modèle
-
Détecteur de mouvement
Type de capteur
-
Infrarouge/ultra-son passif (double)
Avec interface DALI
-
Non
Régulation de la lumière constante
-
Oui
Commande CVC
-
Non
Arrêt forcé
-
Non
Percée pour animaux
-
Non
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
-
Oui
Réticulable
-
Non
Hauteur de montage optimale
-
1.2 m
Surveillance de cage d'escalier
-
Oui
Commutateur de pontage
-
Non
Largeur de portée max.
-
4 m
Longueur de portée max.
-
10 m
Champ de détection de diamètre au sol
-
8 m
Adapté pour une transmission sans fil
-
Non
Commandable à distance
-
Non
Avec télécommande
-
Non
Sensibilité de réponse ajustable
-
Oui
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Oui
Avec unité de signal
-
Oui
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement
-
Non
Fonction de variation avec insert variateur
-
Non
Type de montage
-
Encastré
Type de raccordement
-
Borne à vis
Matériau
-
Plastique
Qualité du matériau
-
Thermoplastique
Sans halogène
-
Oui
Traitement de surface
-
Non traité
Finition de la surface
-
Brillant
Traitement antibactérien
-
Non
Couleur
-
Blanc
Numéro RAL (équivalent)
-
9003
Transparent
-
Non
Classe de protection (IP)
-
IP41
Résistance aux chocs
-
IK04
Type de tension
-
AC
Fréquence
-
47-63 Hz
Tension nominale
-
230 V
Durée de marche min.
-
5 s
Durée de marche max.
-
30 min
Angle de détection horizontal
-
180-180 °
Luminosité de déclenchement
-
5-1275 lx
Puissance de coupure max.
-
1000 W
Température
-
-5-45 °C
Courant de démarrage max.
-
8.5 A
Courant de commande
-
8.5 mA
Entrée de poste auxiliaire
-
Non
Fonction d'alarme
-
Non
Largeur
-
45 mm
Hauteur
-
45 mm
Profondeur
-
35 mm
Profondeur d'encastrement
-
35 mm
Compatible avec Apple HomeKit
-
Non
Compatible avec Google Assistant
-
Non
Compatible avec Amazon Alexa
-
Non
Possible support IFTTT
-
Non
Temperature d'utilisation /d'installation
-
-5-45 °C
Temperature de stockage
-
-20-70 °C
Capacité des bornes
-
2.5-2.5 mm²
Interrupteur automatique
-
Oui
EAN/Gencode
-
3245060784546
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
-
Produit conforme à la réglementation
Document de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
0 882 40 | Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - blanc

Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51

Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Ref. 0 882 40

Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Ref. 078802L

Détecteur de mouvements toutes lampes 3 fils 2000W Mosaic 2 modules avec neutre - alu
Ref. 0 792 58
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube