- Accueil
- Pro
- Produits
- Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs
- Détecteurs 3 fils
- Ecodétecteur 3 fils puissance 2000 W, avec neutre
- Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - noir mat
Détecteur de mouvements 3 fils 2000W Mosaic pour toutes lampes - 2 modules - noir mat
Ref. 079154L
Mosaic LEGRANDMosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et d'un support et à poser sur tous types de supports
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Portée 8 métres
- Détection infrarouge à 120°, Consommation en veille : 0,2 W
- Réglage du seuil de luminosité
- Réglage de la temporisation
- Noir mat
Avantages
- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Peut être installé en encastré ou en saillie
Les installation
Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle pour une ou plusieurs charges
Les utilisation
Compatible avec toutes les lampes du marché
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.879 édition 2022) Page commerciale (p.895 édition 2022) Tableau de choix (p.982 édition 2022)Fiches techniques / Guides métier
F01983FR-03.pdfNotices / Guides mise en œuvre
LE04334AB.pdfDocuments & argumentaires commerciaux
Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Fiche argumentaire nouvelles fonctions MosaicCaractéristiques techniques
Modèle
-
Détecteur de mouvement
Type de capteur
-
Infrarouge
Avec interface DALI
-
Non
Régulation de la lumière constante
-
Oui
Commande CVC
-
Non
Arrêt forcé
-
Non
Percée pour animaux
-
Non
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
-
Oui
Réticulable
-
Non
Hauteur de montage optimale
-
1.2 m
Surveillance de cage d'escalier
-
Oui
Commutateur de pontage
-
Non
Largeur de portée max.
-
6 m
Longueur de portée max.
-
8 m
Champ de détection de diamètre au sol
-
8 m
Adapté pour une transmission sans fil
-
Non
Commandable à distance
-
Non
Avec télécommande
-
Non
Sensibilité de réponse ajustable
-
Oui
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Oui
Avec unité de signal
-
Oui
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement
-
Non
Adapté à un montage au plafond
-
Non
Adapté à un montage mural
-
Oui
Fonction de variation avec insert variateur
-
Non
Type de montage
-
Encastré
Type de raccordement
-
Borne à vis
Matériau
-
Plastique
Qualité du matériau
-
Thermoplastique
Sans halogène
-
Oui
Traitement de surface
-
Laqué / peint
Finition de la surface
-
Mat
Traitement antibactérien
-
Non
Couleur
-
Noir
Numéro RAL (équivalent)
-
9017
Transparent
-
Non
Classe de protection (IP)
-
IP40
Résistance aux chocs
-
IK04
Type de tension
-
AC
Fréquence
-
50-60 Hz
Tension nominale
-
230 V
Durée de marche min.
-
10 s
Durée de marche max.
-
10 min
Angle de détection horizontal
-
-60-60 °
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
0-0 °
Plage de rotation du capteur, verticale
-
0-0 °
Luminosité de déclenchement
-
5-1275 lx
Puissance de coupure max.
-
1000 W
Température
-
-5-35 °C
Courant de démarrage max.
-
8.5 A
Courant de commande
-
8.5 mA
Entrée de poste auxiliaire
-
Non
Fonction d'alarme
-
Non
Largeur
-
45 mm
Hauteur
-
45 mm
Profondeur
-
52 mm
Profondeur d'encastrement
-
34 mm
Compatible avec Apple HomeKit
-
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
40 mm
Compatible avec Google Assistant
-
Non
Compatible avec Amazon Alexa
-
Non
Possible support IFTTT
-
Non
Temperature d'utilisation /d'installation
-
-5-35 °C
Temperature de stockage
-
-20-70 °C
Capacité des bornes
-
2.5-2.5 mm²
Interrupteur automatique
-
Oui
EAN/Gencode
-
3414972058766
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
-
Produit conforme à la réglementation
Document de conformité
Réglementation REACH
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube