- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Pilotage du batiment
- Gestion de l'éclairage
- Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Ref. 0 784 52
Mosaic LEGRANDMosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur de présence 3 fils, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs: 0W à 500W- Fluocompactes: 0W à 500W- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique: 0VA à 1000VA- Halogènes 230V- Incandescent: 0W à 2000W
- Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille: 0,04W
- Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Avantages
- Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport
- Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle et possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton poussoir
- Double technologie Infrarouge et Ultrasonic qui permet une détection de présence précise
Les installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les utilisation
Détecteur de mouvement spécial lieux de travail infrarouge et ultrasonic, permettant une détection de présence précise dès que l'onde émise par le détecteur est modifiée (exemple : mouvement de mains sur un clavier) - Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20m
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (zones de détection et tableau de charges édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.986 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.983 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableau de charge édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.992 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.879 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.898 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.895 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000066736FR-1.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE04391AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de présence
- Type de capteur Autre
- Avec interface DALI Non
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Oui
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 1.2 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Non
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 3 m
- Longueur de portée max. 8 m
- Champ de détection de diamètre au sol 6 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP41
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 5 s
- Durée de marche max. 59 min
- Angle de détection horizontal 0-180 °
- Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
- Puissance de coupure max. 2000 W
- Température -5-45 °C
- Courant de démarrage max. 8.5 A
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Oui
- Avec capteur acoustique Non
- Profondeur d'encastrement 35 mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Interrupteur automatique Oui
- EAN/Gencode 3245060784522
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Configurateurs
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
0 882 40 | Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules
Ref. 0 802 51
Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Ref. 0 800 21
Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 2 modules - blanc
Ref. 077040L
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Ref. 0 882 40
Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc
Ref. 078802L
Vous aimerez aussi
Avec Détecteur de présence 3 fils Mosaic 2 modules avec neutre - blanc
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube