Variateur de couleurs à commande tactile Mosaic 2 modules pour créer 3 ambiances lumineuses dans 4 zones - blanc
Ref. 0 488 60
415,10€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.79 dm3
Poids
249.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Variateurs colorimétriques DALI- Permettent à l'utilisateur de créer des ambiances lumineuses
- Pour ballasts et drivers (LEDs) DALI
- Permettent la commande de 21 luminaires RVB (rouge/vert/bleu) maxi
- Configuration par appui sur la touche "learn" du produit
- Idéal pour bureaux, salles de réunion, show-rooms, commerces, restaurants, hôtels, instituts de beauté...
- Fonctionnent avec alimentation réf. 0 035 15
- Permet de créer 3 ambiances lumineuses dans
- 4 zones
- Réglage des couleurs sur le cercle chromatique tactile et de l'intensité lumineuse et saturation sur le bargraphe
- Livrée avec support universel
- Se monte dans boîte d'encastrement prof. 50 mm
- 2 modules
- Variation couleur
Caractéristiques Générales
Programme Mosaic™ - variateurs colorimétriques DALIDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation