Prise TV-R-SAT Mosaic 2 modules - alu
Ref. 0 792 96
39,35 €
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
10 unités
Volume
2.19 dm3
Poids
754.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Prises télévision à sorties multiples- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l’urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
- 2 modules
- Alu
Caractéristiques Générales
Programme Mosaic™ - prises télévision- Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé
- Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
- Prises étoile blindées Classe A, compatible 4G Lte
- Câble coaxial 17 VATC recommandé. Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
- Faible atténuation inférieur à 1.5 dB
- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø 9,5 mm, connecteur Sat type "F"
- TV : 5- 68 et 120 - 862 MHz
- R : 87,5 -108 MHz
- Sat : 950 - 2400 MHz
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus