Boîte d'encastrement simple pour béton hauteur de chape 50mm à 80mm

Remplacée par 0 819 88
Nouvelle référence disponible dès à présent, visible prochainement sur ce site
Ref. 48290
11,80€
Tarif professionnel de référence HT

Remplacée par 0 819 88
Nouvelle référence disponible dès à présent, visible prochainement sur ce site
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Arnould
Emballage
6 unités
Volume
7.50 dm3
Poids
805.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Accessoires- Boîte d’encastrement simple pour béton hauteurs de chape 50 à 80 mm
- 2 possibilités d’installation en multipostes :
- entraxe 86 mm pour platine double ou platines simple poste carrées associées
- entraxe 95 mm pour platines simples carrées ou rondes espacées
Caractéristiques Générales
Platinum - platines à équiper et accessoiresDocumentation et conseils de pose
Vidéo

- Sciences-Po Le Havre rénove son installation électrique
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation