Scie cloche Ø80mm

Remplacée par 0 885 08
Nouvelle référence disponible dès à présent, visible prochainement sur ce site
Ref. 0 800 88
93,11€
Tarif professionnel de référence HT

Remplacée par 0 885 08
Nouvelle référence disponible dès à présent, visible prochainement sur ce site
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
0.61 dm3
Poids
326.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Accessoires- Scie cloche Ø80 mm
Caractéristiques Générales
Platinum - platines à équiper et accessoiresDocumentation et conseils de pose
Vidéo

- Sciences-Po Le Havre rénove son installation électrique
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation