Bloc bureau équipé de 6 prises 2P+T et 1 interrupteur lumineux
Ref. 0 546 26
121,20€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
6.15 dm3
Poids
1163.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Avec prises courant fortAvec inter lumineux
- Equipé de :
- 6 prises 2P+T
- 1 inter lumineux
Caractéristiques Générales
Blocs bureaux équipés - munis de cordon de branchement- Blocs aluminium
- Prises 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées - 16 A - 250 V~, équipées d'éclips de protection
- Câblés et équipés d'un cordon 3 m muni d'une fiche 2P+T (H05VVF, 3G 1,5 mm²)
- Conformes à la norme NF C 61-314
- Puissance maxi 3680 W en 230 V~ par circuit
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
-
Profil n°6 E7123A-EN
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation