Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre Mosaic pour fixation plafond avec portée Ø8m
Ref. 0 488 07
133,50 €
Tarif professionnel de référence HT

INFORMATION PRODUIT
Conforme à la RT 2012
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
1.56 dm3
Poids
213.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Spécial couloirFixation au plafond
- Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installent dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58
- 3 fils avec neutre
- Consommation 0,4 W en veille
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
- Détection infrarouge 360°, portée Ø 8 m
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
- Raccordement par bornes automatiques
- Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75
Caractéristiques Générales
Programme Mosaic™ écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle- Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine)
- Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40 (ou lumineux réf. 0 770 33) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
- Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
- Temporisation réglable : 5 s à 59 min.
- Seuil de luminosité réglable de 5 à 1275 lux
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
F01015FR/02 LE06321AD Optimiser la performance énergétique des bâtimentsVidéos


- Sciences-Po Le Havre rénove son installation électrique
- Un collège BBC avec éclairage maitrisé à Saint Nazaire
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Configurateurs
-
Bibliothèque Autocad
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
OC / CB - 681084A
télécharger
PEP Profil Environnemental Produit
-
Profil n°A E0142A-FR
télécharger