- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Système d'appel malade
- Applique tête de lit
- Applique tête de lit à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée
Applique tête de lit à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée
Ref. 0 783 35
Solutions hospitalières Mosaic LEGRANDApplique tête de lit avec éclairage de lecture et d'ambiance dynamique, conçue pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Applique tête de lit équipée avec éclairage de lecture et d'ambiance dynamique à LEDs ECO2 - Longueur 1,4m
- Eclairage de lecture 1146 lumens et d'ambiance 2315 lumens - Equipée de mécanismes Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) :- 1 obturateur 2 modules- 1 poussoir à tirette pour la lecture- 1 poussoir pour l'éclairage d'ambiance- 2 prises 2P+T
- IP20 - IK04 - Classe I
- Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
- Tenue au fil incandescent: 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1
Avantages
- Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Les installation
Equipée d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel - Compatible avec appel infirmière, peut être équipée d'une prise pour manipulateur
Les utilisation
Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de réduire les déficiences cognitives - Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1013 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE11963AA_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07204AA-FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE06301AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 2
- Douille Autre
- Matériau Aluminium
- Couleur du boîtier/corps Gris
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant nominal 115-140 mA
- Appareillage Ballast électronique
- Appareillage fourni Oui
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Non
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Classe de protection (IP) IP20
- Classe de protection I
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
- Avec interrupteur Oui
- Avec détecteur de mouvement Non
- Puissance de lampe acceptée 0-29 W
- Puissance du système 34 W
- Flux lumineux utile 1650 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 2500-6500 K
- Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
- Largeur 133 mm
- Hauteur/profondeur 78 mm
- Longueur 1400 mm
- Type de câblage Convient pour câblage traversant
- Nombre de pôles 2
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Borne automatique
- Raccordement électrique avec fiche Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Durée de vie estimée de l'ampoule 100000 h
- Neutre obligatoire Oui
- Numéro RAL 7035
- Traitement antimicrobien Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec prise Oui
- Diamètre de tube pour produit saillie 16-16 mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 12 mm
- Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
- Entre axe de fixation horizontale 950-1150 mm
- Interrupteur automatique Non
- Mode de commande Filaire
- EAN/Gencode 3245060783358
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube