Alimentation secourue 12V= 4A
Ref. 0 767 18
374,50€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
12.87 dm3
Poids
1726.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Alimentation secourue- Alimentation 12 V= - 4 A
- Secourue par batterie 12 V - 7 Ah réf. 0 407 49 non livrée
Caractéristiques Générales
Programme Mosaic™ contrôle d'accès - ventouses et alimentationsDocumentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
page commerciale (p.986) page commerciale (p.993) Page technique (p.Caractéristiques techniques)Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation