Onduleur tour Niky avec 3 prises IEC - 600VA 300W - port USB
Ref. 3 100 02
152,30€
Tarif professionnel de référence HT

INFORMATION PRODUIT
Produit disponible jusqu'à Avril 2018
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
21.06 dm3
Poids
6660.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Onduleurs avec multiprise de sortie IEC- Puissance nominale : 600 VA
- Puissance active : 300 W
- Autonomie : 5 à 30 min
- Nombre de prises IEC : 3
- Ports de communication : USB
Caractéristiques Générales
Niky - onduleurs (tour) - 600 à 1500 VA- Onduleurs monophasés pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques...
- Protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
- Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie
- Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
- Fonction de démarrage à froid
- Contrôle par microprocesseur
- Protection ligne téléphonique, Internet (RJ 11/RJ 45)
- Note : les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement
- Livré dans packaging auto-vendeur
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Onduleurs, les plus modulaires du marché Guide Facility ManagementVidéo

- La puissance au cœur du centre commercial Aéroville
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation