Onduleur tour Keor S - 10000VA 900W - autonomie 8 minutes
Ref. 3 101 31
6833,00€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
299.20 dm3
Poids
127900.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Onduleurs- Puissance nominale : 10000 VA
- Puissance active : 9000 W
- Autonomie : 8 min
- Poids : 114 kg
Caractéristiques Générales
Keor S - onduleurs (tour) - 6000 à 10000 VA- Onduleurs monophasés pour environnements industriels (industries agro-alimentaires, laboratoires...) ou applications nécessitant des autonomies longues (électro-médical...). Installation en aval de groupes électrogènes
- Possibilité d'ajouter des batteries pour une autonomie longue durée. Possibilité de mise en parallèle : jusqu'à 4 onduleurs
- Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie. Sortie sinusoïdale. Ecran LCD
- Auto-diagnostic. Facteur de puissance : 0,9
- By-pass automatique et by-pass pour la maintenance intégrés
- Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet
- Fonction de démarrage à froid. Contrôle par microprocesseur
- Protection ligne téléphonique/Internet (RJ 11/RJ 45). Prévu pour arrêt d’urgence à distance (EPO)
- Equipé de 4 roulettes pour faciliter le déplacement de l'onduleur
- Note : les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Onduleurs, les plus modulaires du marché Guide Facility ManagementVidéo

- La puissance au cœur du centre commercial Aéroville
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Logiciels et firmware
-
Télécharger le logiciel gratuit pour la gestion de l'onduleur
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation