- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau informatique
- PDU
- PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 20xC13 et 4xC19 verrouillables et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²
PDU standard monophasé Zéro-U LCS³ avec 20xC13 et 4xC19 verrouillables et raccordement par bornier jusqu'à 6mm²
Ref. 6 468 60
LCS³ LEGRANDLCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- PDU standard monophasé Zéro-U LCS³
- 20 prises C13 + 4 prises C19 - Avec système de verrouillage des fiches - Raccordement par bornier jusqu’à 6mm²
- Alimentation monophasée 230V - 50Hz - 60Hz -PDU composé de 2 circuits protégés par disjoncteurs uni + neutre 16A installés dans un support débordant pour éviter les coupures accidentelles
- Chaque circuit est identifié par un repérage couleur - Le nombre total de prises est réparti de façon égale entre les 2 circuits - Prises 2P+T inclinée à 55° avec eclips de protection
- Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation - Modules noirs (prises et fonctions) dans cuve aluminium
Les installation
Pour montage vertical dans les baies (voir dimensions des PDUs) - Livré avec 2 jeux de fixation métallique :- 2 boutonnières - Fixation rapide sans vis - Réglage de l'entraxe sur toute la hauteur du PDU- 2 pattes - Fixation à vis
Les utilisation
Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.1113 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1112 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1094 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000093176FR-14.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE09270AA-03 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Dimension de fixation Métrique
- Dimensions de montage 1097 mm
- Sens de montage Vertical
- Raccordement électrique Borne à vis
- Finition du raccordement électrique Autre
- Nombre de disjoncteurs 2
- Nombre de prises C13 20
- Nombre de prises C19 4
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 25
- Longueur 1114 mm
- Largeur 52 mm
- Profondeur 52.5 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Catégorie de surtension 2
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Commutable Non
- SNMP Non
- Avec affichage Non
- Evaluation Local
- Avec affichage LED Non
- Avec fusible Non
- Ampèremètre Non
- Mesure de la température Non
- Avec matériau de fixation Oui
- Couleur Noir
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 32-32 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Numéro RAL 9017
- Type de connexion Souder
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 17 mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970765772
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube