BAES d'ambiance saillie IP66 IK08 plastique ECO2 SATI adressable pour ERP et ERT
Ref. 0 626 66
721,70€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
2.80 dm3
Poids
1124.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Blocs saillie - IP 66 plastique SATI Adressable- IP 66 - IK 10 - Classe II
- Blocs étanches pour locaux à risque d'humidité
- Blocs équipés d'un socle débrochable à raccordement par bornes automatiques
- Antivandale avec accessoire réf. 0 626 99
- BAES d'ambiance à LEDs 400 lm - 1 h (consommation 0,95 W)
Caractéristiques Générales
BAES, [BAES+BAEH] et DBR ECO 2 SATI Adressable - pour ERP et ERT- Blocs SATI Adressable à LEDs à très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
- Equipés de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement
- Fonction adressable : paramétrable à distance par configurateur mobile infrarouge réf. 0 626 10
- Contrôlables à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00 et l'écran tactile de contrôle Mosaic réf. 0 626 01
- Compatibles SATI AutoDiag - Mise au repos par télécommande non polarisée (pas de sens de câblage) réf. 0 039 00 ou 0 039 01 - Les blocs d'évacuation et les DBR ECO 2 incluent un jeu d'étiquettes repositionnables et recyclables
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.1080) page commerciale (p.1084) Page technique (p.Dimensions)Fiches techniques / Guides métier
S000062162FR-2 S000089582FR-1 Optimiser la performance énergétique des bâtimentsVidéos



- Hôtel Marotte d'Amiens : domotique et esthétique
- Sciences-Po Le Havre rénove son installation électrique
- La performance énergétique au cœur d'un quartier bordelais
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF AEAS & Env - T10036/700935
télécharger
PEP Profil Environnemental Produit
-
Profil n°A E0066C-FR
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation